Libelă cu tub alamă nichelat și lustruit de înaltă calitate 21812-1571350
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, construcții de vehicule
- Interval de temperatură: -35 °C până la +55 °C
- Umplere: verde
Unitatea de vânzare
11,94 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Libelă cu tub
Formă
A
Tip de produs
alungit
Materialul
corpului de bază
alamă
Suprafața
corpului de bază
nichelat și lustruit de înaltă calitate
Materialul
componentei
Sticlă
B=lățime
12,3
E=Sensibilitate
50'
H=înălțime
13
L=lungime
57
D4
4,5
H1
1
L1
37
L2
45
UNSPSC Code
41111602
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Soclu din alamă.
Nivelă cilindrică din sticlă.
Nivelă cilindrică din sticlă.
Version
placat cu nichel și foarte lustruit.
Note
Nivelele sunt folosite ca instrument de zero sau pentru a verifica poziția orizontală, de exemplu în camioane pentru apă, inclinometre, instrumente de măsură și în construcția de mașini.
Nivelele tubulare pot fi atașate folosind cele două orificii.
- o fereastră de vizualizare
- Sensibilitate în minute unghiulare pe cursa bulei de 2 mm
- Umplere verde
Nivelele tubulare pot fi atașate folosind cele două orificii.
- o fereastră de vizualizare
- Sensibilitate în minute unghiulare pe cursa bulei de 2 mm
- Umplere verde
Temperature range
între -35 °C și +55 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.