text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Soclu din alamă.
Nivelă cilindrică din sticlă.
Version
placat cu nichel și foarte lustruit.
Note
Nivelele sunt folosite ca instrument de zero sau pentru a verifica poziția orizontală, de exemplu în camioane pentru apă, inclinometre, instrumente de măsură și în construcția de mașini.
Nivelele tubulare pot fi atașate folosind cele două orificii.
- o fereastră de vizualizare
- Sensibilitate în minute unghiulare pe cursa bulei de 2 mm
- Umplere verde
Temperature range
între -35 °C și +55 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem