Libelă cu tub alamă negru lăcuit 21812-2571305
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, construcții de vehicule
- Interval de temperatură: -35 °C până la +55 °C
- Umplere: verde
Sales unit
37,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Libelă cu tub
Formă
B
Tip de produs
alungit
Materialul
corpului de bază
alamă
Suprafața
corpului de bază
lăcuit
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
Sticlă
B=lățime
12,3
E=Sensibilitate
5'
H=înălțime
13
L=lungime
57
D4
4,5
H1
1
L1
37
L2
45
UNSPSC Code
41111602
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Soclu din alamă.
Nivelă cilindrică din sticlă.
Nivelă cilindrică din sticlă.
Version
negru anodizat.
Note
Nivelele sunt folosite ca instrument de zero sau pentru a verifica poziția orizontală, de exemplu în camioane pentru apă, inclinometre, instrumente de măsură și în construcția de mașini.
Nivelele tubulare pot fi atașate folosind cele două orificii.
- trei ferestre de vizualizare
- Sensibilitate în minute unghiulare pe cursa bulei de 2 mm
- Umplere verde
Nivelele tubulare pot fi atașate folosind cele două orificii.
- trei ferestre de vizualizare
- Sensibilitate în minute unghiulare pe cursa bulei de 2 mm
- Umplere verde
Temperature range
între -35 °C și +55 °C
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.