text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Soclu din alamă.
Nivelă cilindrică din sticlă.
Version
negru anodizat.
Note
Nivelele sunt folosite ca instrument de zero sau pentru a verifica poziția orizontală, de exemplu în camioane pentru apă, inclinometre, instrumente de măsură și în construcția de mașini.
Nivelele tubulare pot fi atașate folosind cele două orificii.
- trei ferestre de vizualizare
- Sensibilitate în minute unghiulare pe cursa bulei de 2 mm
- Umplere verde
Temperature range
între -35 °C și +55 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem