text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă cu sferă de recirculare
Materialul corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
Materialul componentei
Oțel pentru rulmenți
D=Diametru
24
L=lungime
29
Corp bază cheie din oțel
1.3505
D1
39
D2
43
L1
17
L2
12
L3
6
UNSPSC Code
31161507
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Bucșă de rulment din oțel 1.3505.
Rulment cu bile din oțel 1.3505.
Note
Bucșa cu sferă de recirculare din oțel este o componentă care poate fi utilizată în construcția de unelte și forme. Bucșa contribuie la permiterea de mișcări precise, poziționarea și ghidarea de piese mobile.

Montare simplă în orificiul H7.
Temperature range
max. 180 °C.
Accessory
21516-15 Alamă cu colivie cu bilă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem