text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Bucșă de rulment din oțel 1.3505.
Rulment cu bile din oțel 1.3505.
Note
Bucșa cu sferă de recirculare din oțel este o componentă care poate fi utilizată în construcția de unelte și forme. Bucșa contribuie la permiterea de mișcări precise, poziționarea și ghidarea de piese mobile.

Montare simplă în orificiul H7.
Temperature range
max. 180 °C.
Accessory
21516-15 Alamă cu colivie cu bilă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem