Bucșă cu sferă de recirculare Oțel pentru rulmenți 21516-2218
- Control precis al mișcării
- Frecare redusă
- Întreținere redusă
Unitatea de vânzare
164,61 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă cu sferă de recirculare
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
Materialul
componentei
Oțel pentru rulmenți
D=Diametru
18
L=lungime
39
Corp bază cheie din oțel
1.3505
D1
32
D2
36
L1
22
L2
17
L3
6
UNSPSC Code
31161507
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bucșă de rulment din oțel 1.3505.
Rulment cu bile din oțel 1.3505.
Rulment cu bile din oțel 1.3505.
Note
Bucșa cu sferă de recirculare din oțel este o componentă care poate fi utilizată în construcția de unelte și forme. Bucșa contribuie la permiterea de mișcări precise, poziționarea și ghidarea de piese mobile.
Montare simplă în orificiul H7.
Montare simplă în orificiul H7.
Temperature range
max. 180 °C.
Accessory
21516-15 Alamă cu colivie cu bilă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.