text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din plastic.
Plăci cu căi de rulare din oțel pentru rulmenți.
Bile din oțel.
Note
Rulmenții liniari cu bile corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285, cu compensare automată a erorilor unghiulare. Cu garnitură de etanșare pe ambele părți. Acești rulmenți constau dintr-un suport din plastic turnat prin injecție de înaltă precizie, în care sunt prinse plăcile de rulare din oțel pentru rulmenți. Suportul din plastic servește, de asemenea, drept suport pentru recul și garnitură. Garnitura este fabricată dintr-un material special din poliamidă cu un coeficient redus de fricțiune. Rulmenții liniari cu bile sunt fixați cu inele de fixare conform DIN 471/472.

Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7

Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.

Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem