text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rulment liniar cu bile
Varianta 1
cu cupolă din oțel inoxidabil
Varianta 2
închis
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
47
D=diametru interior
30
L=lungime
68 -0,3
Corp bază cheie din oțel
1.4034
D2
44,5
L1
52,1 -0,3
L2
1,85
UNSPSC Code
31171510
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
2100
Valori nominale ale sarcinii statice N
3920
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Manta exterioară din oțel inoxidabil.
Cușcă din oțel inoxidabil.
Bile din oțel inoxidabil.
Note
Rulmenții liniari cu bile corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Rulmenții liniari cu bile sunt prevăzuți cu o carcasă din oțel inoxidabil. Rulmenții liniari cu bile sunt fixați cu inele de fixare conform DIN 471/472.

Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7

Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.

Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem