{"product":{"productId":"agid.20610","price":65.07,"name":"Rulment liniar cu bile din oțel inoxidabil, închis"},"currency":"EUR"}
- Garnitură față-verso
- Sarcină dinamică nominală de până la 2100 N
Descriere
Material
Manta exterioară din oțel inoxidabil.
Cușcă din oțel inoxidabil.
Bile din oțel inoxidabil.
Cușcă din oțel inoxidabil.
Bile din oțel inoxidabil.
Note
Rulmenții liniari cu bile corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Rulmenții liniari cu bile sunt prevăzuți cu o carcasă din oțel inoxidabil. Rulmenții liniari cu bile sunt fixați cu inele de fixare conform DIN 471/472.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.