text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din aluminiu.
Manta de cablu PVC.
Version
Design compact al senzorului și conectorului.
Conector plat 8 pini, 1x pin.
Cablu de conectare 6 fire ø 3,55-0,3 mm.
Cablu cu raza de îndoire >17 mm (static).
Note
Funcționează cu benzile magnetice 21725. Distanța de citire dintre senzor și bandă trebuie să fie cuprinsă între 0,1 și 2 mm.
Tensiunea de funcționare și consumul de curent al senzorului sunt furnizate prin intermediul componentelor electronice ulterioare.
Precizia sistemului, precizia de repetare și viteza de deplasare depind de componentele electronice ulterioare.
Conectare cu fișă la indicatoarele de poziție 21700 și 21702.
Technical Data
- Clasa de protecție IP 67; EN 60529 (cap senzor)
- Rezistență la șocuri 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Rezistență la vibrații 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Temperature range
- Temperatura ambiantă 0…60°C
- Temperatura de depozitare -10…70°C
Assembly
Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu informațiile anexate referitoare la utilizator.
A) Citirea senzorului de distanță / bandă ≤ 2 mm
B) Decalaj lateral ± 2 mm
C) Eroare de aliniere ± 3 grade
D) Înclinare longitudinală ± 1 grad
E) Înclinare laterală ± 3 grade
Attention
Umiditate relativă 100%. Condensarea este permisă (capul senzorului).
Drawing reference
1) Sinus înainte de cosinus
2) suprafață activă de măsurare
3) bandă magnetică
Accessory
Indicatorii de poziție 21700 și 21702.
Benzile magnetice 21725.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem