text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Positioning table
Version 1
long
Form
C
Form definition
stepper motor with control
B
75
B1
60
B2
38
Control alignment
left
D2
8x2
D3
12
D4
6
D5
M4
F1 N
60
F2 N
120
F3 N
100
H
29,5
H1
25
H3
27
H4
15,5
H5
28
H6
7
L1
180
L2
75
L3
60
L4
15
L5
11
L6
7,5
L7
15
L8
7,5
Mx Nm
1
My Nm
1
Mz Nm
3
Size
12
Travel S
75
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Bloc rulment și aliaj de aluminiu.
Coloane de ghidare și ax filetat din oțel inoxidabil.
Lăcașuri simple pentru coloane de ghidare și piulițe pentru ax din plastic special de înaltă calitate.
Curea de distribuție din neopren, profil 3M.
Version
Aliaj de aluminiu anodizat.
Oțel inoxidabil călit și șlefuit.
Arbore filetat cu rulmenți cu bilă.
Note for ordering
The unit is supplied with the position of the drive unit, cable outlet or control unit as shown in the drawing.
Note
Mese de poziționare pentru sarcini de reglare și poziționare motorizate. Bucșele glisante și piulițele fusului sunt adecvate pentru funcționare uscată, dar se recomandă lubrifierea cu o unsoare pentru rulmenți cu alunecare din plastic. Oferim software-ul de programare adecvat și cablul de interfață pentru motorul pas cu pas cu control de poziționare ca accesorii (85000-15).

Motorul pas cu pas, cu o rezoluție de 200 de pași pe rotație, permite o precizie de poziționare calculată de 0,005 mm într-o direcție. Precizia absolută de poziționare dintr-o direcție este de 0,01 mm. Sistemul poate fi operat cu un ciclu de funcționare de 100%.

Poate fi combinat cu toate celelalte componente de aceeași mărime.
Technical Data
Pas filetat joc axial: 2 mm
Ax filetat cu joc axial: <0,04 mm
Ghidaj de joc radial: <0,02 mm
Viteza maximă de intrare: 600 rpm
viteza de deplasare max.: 20 mm/s
Ciclu de funcționare maxim: 100%
Temperatura de funcționare: +10 °C până la +50 °C
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought