{"product":{"productId":"agid.33977","price":2781.6,"name":"Mese rotative de poziționare cu acționare electrică coaxială, sarcină ridicată, Forma E"},"currency":"EUR"}
- Momente ridicate de înclinare
- Forțe transversale ridicate
- Lagăr fix sub formă de rulment cu role încrucișate
- Software de programare disponibil gratuit
- Pentru sarcini de reglare și poziționare motorizate
Descriere
Material
Corp de bază și masă rotativă din aliaj de aluminiu.
Arbore tubular din oțel inoxidabil.
Angrenaj melcat din oțel.
Cuplaj cu gheară din aluminiu cu stea de cuplare din poliuretan.
Suport de senzor din aluminiu.
Arbore tubular din oțel inoxidabil.
Angrenaj melcat din oțel.
Cuplaj cu gheară din aluminiu cu stea de cuplare din poliuretan.
Suport de senzor din aluminiu.
Version
Aliaj de aluminiu anodizat.
Note
Mese rotative de poziționare pentru operațiuni de reglare și de poziționare motorizate. Angrenajul melcat pretensionat funcționează practic fără joc. Lagărul fix de la mesele rotative cu motor este conceput sub formă de rulment cu role încrucișate. Acest lagăr poate face față unor momente de înclinare și forțe transversale extrem de mari. Orificiul mare din arborele gol permite trecerea cablurilor. Inelul de poziționare reglabil poate fi utilizat pentru a seta punctul de referință al rotației în orice poziție în raport cu componenta montată. Senzorii de proximitate pot fi montați cu suportul de senzori disponibil opțional (21085-02-901). Programul software adecvat pentru programare pentru motorul pas cu pas cu unitate de comandă pentru poziționare poate fi descărcat.
Motorul pas cu pas, cu o rezoluție de 200 de pași per rotație, permite o precizie de poziționare calculată de 0,005 mm într-o direcție. Precizia absolută de poziționare dintr-o direcție este de 0,01 mm. Sistemul poate fi operat cu un ciclu de funcționare de 100%.
Poate fi combinat cu toate celelalte componente de aceeași mărime.
Suport de senzor: inclusiv 2 șuruburi de fixare DIN 7991 M4x20 VA
Motorul pas cu pas, cu o rezoluție de 200 de pași per rotație, permite o precizie de poziționare calculată de 0,005 mm într-o direcție. Precizia absolută de poziționare dintr-o direcție este de 0,01 mm. Sistemul poate fi operat cu un ciclu de funcționare de 100%.
Poate fi combinat cu toate celelalte componente de aceeași mărime.
Suport de senzor: inclusiv 2 șuruburi de fixare DIN 7991 M4x20 VA
Technical Data
21085-02-110xxx:
Raport de transmisie: 20:1 / 40:1
Joc inversat: < 0,02° (20:1) / < 0,10° (40:1)
Joc radial: <0,02 mm
Turație de intrare max.:600 rpm
Ciclu de funcționare max.: 100 %
Cuplu de intrare necesar: 0,13 Nm
Rigiditate: vezi diagrama
Posibilitate de rotație: 360°, continuu
Temperatură de funcționare: +10 °C până la +60 °C
Randament η: 0,33
21085-02-150xxx:
Raport de transmisie: 48:1
Joc inversat: < 0,10°
Joc radial: <0,02 mm
Turație de intrare max.: 600 rpm
Ciclu de funcționare max.: 100 %
Cuplu de intrare necesar: 0,13 Nm
Rigiditate: vezi diagrama
Posibilitate de rotație: 360°, continuu
Temperatură de funcționare: +10 °C până la +60 °C
Randament η: 0,37
Raport de transmisie: 20:1 / 40:1
Joc inversat: < 0,02° (20:1) / < 0,10° (40:1)
Joc radial: <0,02 mm
Turație de intrare max.:600 rpm
Ciclu de funcționare max.: 100 %
Cuplu de intrare necesar: 0,13 Nm
Rigiditate: vezi diagrama
Posibilitate de rotație: 360°, continuu
Temperatură de funcționare: +10 °C până la +60 °C
Randament η: 0,33
21085-02-150xxx:
Raport de transmisie: 48:1
Joc inversat: < 0,10°
Joc radial: <0,02 mm
Turație de intrare max.: 600 rpm
Ciclu de funcționare max.: 100 %
Cuplu de intrare necesar: 0,13 Nm
Rigiditate: vezi diagrama
Posibilitate de rotație: 360°, continuu
Temperatură de funcționare: +10 °C până la +60 °C
Randament η: 0,37
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.