{"product":{"productId":"agid.32828","price":3457.41,"name":"Mese rotative de poziționare cu transmisie prin curea dințată, oblika F"},"currency":"EUR"}
- Sistem de acționare dinamic rapid cu curea dințată
- Sistem stabil de rulmenți de masă rotativă cu rulmenți cu role încrucișate
Descriere
Material
Carcasă, din aluminiu.
Placă turnantă și arbore tubular din oțel inoxidabil.
Placă turnantă și arbore tubular din oțel inoxidabil.
Version
Aluminiu anodizat.
Note
Mesele rotative de poziționare cu transmisie prin curea dințată sunt potrivite pentru poziționarea precisă și rapidă a pieselor de prelucrat. Placa turnantă a mesei rotative cu motor este antrenată de un motor pas cu pas și de o transmisie cu curea dințată. Datorită designului său pătrat, axul de rotație poate fi instalat într-o varietate de modele de mașini.
Conductele pneumatice și cablurile electrice pot fi ghidate prin orificiul mare al arborelui tubular fără a afecta funcționarea plăcii turnante. În plus, orificiul are o dimensiune de montaj H7 pentru a servi ca punct de centrare pentru piesa prelucrată la strung. Inelul de poziționare reglabil poate fi utilizat pentru a stabili punctul de referință al rotației în raport cu orice poziție a piesei montate.
Sistemul de lagăre este reprezentat de un rulment cu role încrucișate.
Senzorii de proximitate pot fi montați cu suportul de senzori disponibil opțional (21085-02-901).
Programul software adecvat pentru programare poate fi descărcat.
Motorul pas cu pas, cu o rezoluție de 200 de pași per rotație, permite o precizie de poziționare calculată de 0,005 mm într-o direcție. Precizia absolută de poziționare dintr-o direcție este de 0,01 mm. Sistemul poate fi operat cu un ciclu de funcționare de 100%.
Conductele pneumatice și cablurile electrice pot fi ghidate prin orificiul mare al arborelui tubular fără a afecta funcționarea plăcii turnante. În plus, orificiul are o dimensiune de montaj H7 pentru a servi ca punct de centrare pentru piesa prelucrată la strung. Inelul de poziționare reglabil poate fi utilizat pentru a stabili punctul de referință al rotației în raport cu orice poziție a piesei montate.
Sistemul de lagăre este reprezentat de un rulment cu role încrucișate.
Senzorii de proximitate pot fi montați cu suportul de senzori disponibil opțional (21085-02-901).
Programul software adecvat pentru programare poate fi descărcat.
Motorul pas cu pas, cu o rezoluție de 200 de pași per rotație, permite o precizie de poziționare calculată de 0,005 mm într-o direcție. Precizia absolută de poziționare dintr-o direcție este de 0,01 mm. Sistemul poate fi operat cu un ciclu de funcționare de 100%.
Technical Data
21085-10*:
Raport de transmisie: 2:1
Joc inversat: <0,2°
Funcționarea uniformă a plăcii turnante: <0,02 mm
Turație de intrare max.: 600 rpm
Ciclu de funcționare max.: 100 %
Cuplu de intrare necesar: 0,13 Nm
Rigiditate: vezi diagrama
Rotație: 360°, continuu
Temperatură de funcționare: +10 °C până la +60 °C
Randament η: 0,85
Raport de transmisie: 2:1
Joc inversat: <0,2°
Funcționarea uniformă a plăcii turnante: <0,02 mm
Turație de intrare max.: 600 rpm
Ciclu de funcționare max.: 100 %
Cuplu de intrare necesar: 0,13 Nm
Rigiditate: vezi diagrama
Rotație: 360°, continuu
Temperatură de funcționare: +10 °C până la +60 °C
Randament η: 0,85
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.