{"product":{"productId":"agid.17029","price":95.18,"name":"Plăci de montare verticale scurte"},"currency":"EUR"}
- Pentru realizarea rapidă a axelor x-y
- Poate fi combinat cu diverse componente
Descriere
Material
Aliaj de aluminiu.
Version
anodizat.
Note
Placa de montare este utilizată pentru montarea orizontală a meselor de poziționare scurte sau lungi cu acționare electrică. Cu caneluri pentru montarea directă a comutatoarelor inductive de proximitate (20905-005). Comutatoarele de proximitate pot fi reglate atunci când unitatea de poziționare este montată. Găurile filetate M4 sunt utilizate pentru a fixa suportul pentru senzor 21093.
Poate fi utilizat cu toate celelalte componente de aceeași dimensiune.
Poate fi utilizat cu toate celelalte componente de aceeași dimensiune.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.