text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
Unghi de pivotare 30°
Varianta 2
poate fi strâns
Formă
B
Tipul de formă
cu șurub cu mâner și pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
aluminiu
D=Diametrul exterior
46
H=înălțime
35
A
30
A1
37
B
40,8
B1
53,7
Cuplu de strângere șuruburi de strângere (Nm)
2,55
D1
13
D2
36
D3
M4
D4
4
D5
11,5
F N
700
H1
15,5
H2
7
M Nm
8
T
4,5
UNSPSC Code
27112301
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aliaj de aluminiu.
Version
anodizat.
Note
Potrivit pentru 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 și 21180.
Drawing reference
toate (9x) adânciturile conform DIN 974-1 (D4),
toate (9x) piulițele DIN 934 M (D4)

Forma A:
Prin presarea piulițelor, se obțin adânciturile pentru șuruburile cilindrice cu locaș hexagonal.
Astfel sunt posibile ambele variante de fixare.

Forma B:
Cu setul de prindere rapidă, capul articulat poate fi acționat și fără unelte. Setul de prindere rapidă este format dintr-un șurub cu mâner și o pârghie de strângere reglabilă.

1) D3 Șurub de prindere (2x)
2) Pârghie de strângere reglabilă
3) Șurub cu mâner
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem