{"product":{"productId":"agid.34006","price":110.72,"name":"Capete pivotante unghi de rotație unghiul de rotație 30° clampable, Forma B"},"currency":"EUR"}
- Echipat cu cap cu bilă
- Rotativ la 360 de grade în jurul propriei axe
- Potrivit pentru diverse sisteme de poziționare
Descriere
Material
Aliaj de aluminiu.
Version
anodizat.
Note
Potrivit pentru 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 și 21180.
Drawing reference
toate (9x) adânciturile conform DIN 974-1 (D4),
toate (9x) piulițele DIN 934 M (D4)
Forma A:
Prin presarea piulițelor, se obțin adânciturile pentru șuruburile cilindrice cu locaș hexagonal.
Astfel sunt posibile ambele variante de fixare.
Forma B:
Cu setul de prindere rapidă, capul articulat poate fi acționat și fără unelte. Setul de prindere rapidă este format dintr-un șurub cu mâner și o manetă de prindere.
1) D3 Șurub de prindere (2x)
2) Manetă de prindere
3) Șurub cu mâner
toate (9x) piulițele DIN 934 M (D4)
Forma A:
Prin presarea piulițelor, se obțin adânciturile pentru șuruburile cilindrice cu locaș hexagonal.
Astfel sunt posibile ambele variante de fixare.
Forma B:
Cu setul de prindere rapidă, capul articulat poate fi acționat și fără unelte. Setul de prindere rapidă este format dintr-un șurub cu mâner și o manetă de prindere.
1) D3 Șurub de prindere (2x)
2) Manetă de prindere
3) Șurub cu mâner
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.