Cap articulat Unghi de pivotare 30° aluminiu 21170-125
- Echipat cu cap cu bilă
- Rotativ la 360 de grade în jurul propriei axe
- Potrivit pentru diverse sisteme de poziționare
Unitatea de vânzare
465,24 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
Unghi de pivotare 30°
Varianta 2
poate fi strâns
Formă
B
Tipul de formă
cu șurub cu mâner și pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
aluminiu
D=Diametrul exterior
150
H=înălțime
105
A
92
A1
91
B
99
B1
119,3
Cuplu de strângere
șuruburi de strângere
(Nm)
42
D1
40
D2
130
D3
M10
D4
10
D5
23
F
N
9000
H1
49
H2
20
M
Nm
150
T
11
UNSPSC Code
27112301
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aliaj de aluminiu.
Version
anodizat.
Note
Potrivit pentru 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 și 21180.
Drawing reference
toate (9x) adânciturile conform DIN 974-1 (D4),
toate (9x) piulițele DIN 934 M (D4)
Forma A:
Prin presarea piulițelor, se obțin adânciturile pentru șuruburile cilindrice cu locaș hexagonal.
Astfel sunt posibile ambele variante de fixare.
Forma B:
Cu setul de prindere rapidă, capul articulat poate fi acționat și fără unelte. Setul de prindere rapidă este format dintr-un șurub cu mâner și o pârghie de strângere reglabilă.
1) D3 Șurub de prindere (2x)
2) Pârghie de strângere reglabilă
3) Șurub cu mâner
toate (9x) piulițele DIN 934 M (D4)
Forma A:
Prin presarea piulițelor, se obțin adânciturile pentru șuruburile cilindrice cu locaș hexagonal.
Astfel sunt posibile ambele variante de fixare.
Forma B:
Cu setul de prindere rapidă, capul articulat poate fi acționat și fără unelte. Setul de prindere rapidă este format dintr-un șurub cu mâner și o pârghie de strângere reglabilă.
1) D3 Șurub de prindere (2x)
2) Pârghie de strângere reglabilă
3) Șurub cu mâner
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.