{"product":{"productId":"agid.32829","price":260.46,"name":"Contralagăr pentru mese rotative de poziționare"},"currency":"EUR"}
Material
Corp de bază din aluminiu.
Arbore tubular din oțel inoxidabil.
Bile din oțel.
Arbore tubular din oțel inoxidabil.
Bile din oțel.
Version
Aluminiu anodizat.
Carcasa rulmentului cu strat de acoperire PTFE.
Carcasa rulmentului cu strat de acoperire PTFE.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Contralagăr pentru mese rotative de poziționare, Forma A
de la
260,46 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Contralagăr pentru mese rotative de poziționare, Forma B
de la
276,66 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Corp de bază din aluminiu.
Arbore tubular din oțel inoxidabil.
Bile din oțel.
Arbore tubular din oțel inoxidabil.
Bile din oțel.
Version
Aluminiu anodizat.
Carcasa rulmentului cu strat de acoperire PTFE.
Carcasa rulmentului cu strat de acoperire PTFE.
Note
Contralagărele pot fi combinate cu mesele rotative de poziționare (21160, 21161 și 21161-10) pentru a susține structurile lungi care trebuie poziționate prin rotire.
Plăcile turnante ale contralagărelor au proprietățile unui rulment liber și pot compensa erorile axiale și unghiulare.
Datorită stratului de acoperire din PTFE, rulmentul glisant nu necesită întreținere.
În plus, elementele de etanșare din plastic protejează contralagărele împotriva contaminării.
Dimensiunile și șabloanele de găuri sunt, în mare parte, identice cu cele ale meselor rotative de poziționare (21160, 21161 și 21161-10).
Plăcile turnante ale contralagărelor au proprietățile unui rulment liber și pot compensa erorile axiale și unghiulare.
Datorită stratului de acoperire din PTFE, rulmentul glisant nu necesită întreținere.
În plus, elementele de etanșare din plastic protejează contralagărele împotriva contaminării.
Dimensiunile și șabloanele de găuri sunt, în mare parte, identice cu cele ale meselor rotative de poziționare (21160, 21161 și 21161-10).