Masă de poziționare variantă lungă aluminiu 21124-08
- Nu este necesară slăbirea sau fixarea axului pentru reglare
- Joc axial, fără joc
- Cu o precizie de afișare de 0,01 și un afișaj LCD mare
- Auto-blocare a arborelui
- Principiul chesonului oferă opțiuni de combinații simple
Unitatea de vânzare
606,79 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Masă de poziționare
Varianta 1
variantă lungă
Varianta 2
cu indicator de poziție electric
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
46
H=înălțime
24
L=lungime
179
B1
36
B2
21
B3
33
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
Cursă
S
48
D
26
D1
23
D2
M6x1
D3
8
D4
M4
D5
4
F1
N
200
F2
N
200
F3
N
200
H1
20
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
H6
31
H7
52
L1
120
L2
46
L3
36
L4
12
L5
8,5
L6
29,4
Mx
Nm
3,6
My
Nm
3,6
Mz
Nm
3,6
Nr. UN
UN 3091
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul radial al ghidajului mai mic de 0,02 mm. Joc axial fără joc. Axul cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Datorită ghidajelor aproape fără jos și a fusului complet fără jos, nu este necesară slăbirea și fixarea fusului pentru reglarea acestuia. Setările de resetare, dimensiune incrementală și compensare sunt posibile folosind tastatura.
Durata de viață a bateriei este de 2 ani. Bateria poate fi înlocuită rapid și ușor.
Poziția de instalare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Masa de poziționare poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Durata de viață a bateriei este de 2 ani. Bateria poate fi înlocuită rapid și ușor.
Poziția de instalare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Masa de poziționare poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Drawing reference
Poziția de instalare a indicatorului de poziție:
a) sus (implicit)
b) dreapta
c) partea de jos nu este posibilă pentru 21124-25
d) stânga
a) sus (implicit)
b) dreapta
c) partea de jos nu este posibilă pentru 21124-25
d) stânga
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.