{"product":{"productId":"agid.20753","price":589.69,"name":"Mese de poziționare lungi cu indicator electronic de poziție"},"currency":"EUR"}
Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul radial al ghidajului mai mic de 0,02 mm. Joc axial fără joc. Axul cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul radial al ghidajului mai mic de 0,02 mm. Joc axial fără joc. Axul cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Datorită ghidajelor aproape fără jos și a fusului complet fără jos, nu este necesară slăbirea și fixarea fusului pentru reglarea acestuia. Setările de resetare, dimensiune incrementală și compensare sunt posibile folosind tastatura.
Durata de viață a bateriei este de 2 ani. Bateria poate fi înlocuită rapid și ușor.
Poziția de instalare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Masa de poziționare poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Durata de viață a bateriei este de 2 ani. Bateria poate fi înlocuită rapid și ușor.
Poziția de instalare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Masa de poziționare poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Drawing reference
Poziția de instalare a indicatorului de poziție:
a) sus (implicit)
b) dreapta
c) partea de jos nu este posibilă pentru 21124-25
d) stânga
a) sus (implicit)
b) dreapta
c) partea de jos nu este posibilă pentru 21124-25
d) stânga
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.