{"product":{"productId":"agid.4616","price":346.15,"name":"Mese de poziționare scurte cu indicator de poziție"},"currency":"EUR"}
Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul radial al ghidajului mai mic de 0,02 mm. Joc axial fără joc. Axul cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul radial al ghidajului mai mic de 0,02 mm. Joc axial fără joc. Axul cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Datorită ghidajelor aproape fără jos și a fusului complet fără jos, nu este necesară slăbirea și fixarea fusului pentru reglarea acestuia.
Indicator digital de poziție, cu precizie de afișare de 0,1 mm, numere crescătoare la rotația în sensul acelor de ceasornic. Valoarea de afișare a indicatorului de poziție poate fi reglată fără unelte, prin rotirea inelului de antrenare. Poziția de montare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Masa de poziționare poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Indicator digital de poziție, cu precizie de afișare de 0,1 mm, numere crescătoare la rotația în sensul acelor de ceasornic. Valoarea de afișare a indicatorului de poziție poate fi reglată fără unelte, prin rotirea inelului de antrenare. Poziția de montare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Masa de poziționare poate fi combinată cu ușurință, la dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.