text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Masă ridicătoare
Varianta 1
cu indicator de poziție electric
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
150
H=înălțime
68
L=lungime
376
B1
130
B3
48
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
Cursă S
25
D
52
D1
46
D3
25
D4
M10
D5
10
F1 N
500
F2 N
700
H1
64
H2
54
H3
52
H4
28
H5
13
H6
42,4
H7
71,4
L1
290
L2
265
L3
130
L4
25
L5
18
L6
36,4
Mx Nm
50
My Nm
50
Mz Nm
100
Nr. UN
UN 3091
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul invers al ghidajului mai mic de 0,05 mm. Ax cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Pentru poziționarea la înălțime a tuturor tipurilor de componente și ansambluri (de exemplu, opritoare, senzori, întrerupătoare de limită, mese, camere, ansambluri întregi etc.). Indicator electronic de poziție, cu precizie de afișare de 0,01 mm și afișaj LCD mare. Setările de resetare, dimensiune incrementală și compensare sunt posibile folosind tastatura.
Durata de viață a bateriei este de 2 ani. Bateria poate fi înlocuită rapid și ușor.
Poziția de instalare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Masa de ridicare poate fi combinată cu ușurință cu mese de poziționare, mese transversale și alte accesorii în dimensiunea corespunzătoare, folosind principiul modular.
Drawing reference
Poziția de instalare a indicatorului de poziție:
a) sus (implicit)
b) dreapta
c) partea de jos nu este posibilă pentru 21142-25
d) stânga
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem