{"product":{"productId":"agid.20756","price":705.67,"name":"Mese de ridicare cu indicator electronic de poziție"},"currency":"EUR"}
Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul invers al ghidajului mai mic de 0,05 mm. Ax cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Bloc rulment și aliaj de glisare din aluminiu, anodizat.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite.
Ax din oțel inoxidabil, filet rulat.
Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul invers al ghidajului mai mic de 0,05 mm. Ax cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Pentru poziționarea la înălțime a tuturor tipurilor de componente și ansambluri (de exemplu, opritoare, senzori, întrerupătoare de limită, mese, camere, ansambluri întregi etc.). Indicator electronic de poziție, cu precizie de afișare de 0,01 mm și afișaj LCD mare. Setările de resetare, dimensiune incrementală și compensare sunt posibile folosind tastatura.
Durata de viață a bateriei este de 2 ani. Bateria poate fi înlocuită rapid și ușor.
Poziția de instalare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Masa de ridicare poate fi combinată cu ușurință cu mese de poziționare, mese transversale și alte accesorii în dimensiunea corespunzătoare, folosind principiul modular.
Durata de viață a bateriei este de 2 ani. Bateria poate fi înlocuită rapid și ușor.
Poziția de instalare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Masa de ridicare poate fi combinată cu ușurință cu mese de poziționare, mese transversale și alte accesorii în dimensiunea corespunzătoare, folosind principiul modular.
Drawing reference
Poziția de instalare a indicatorului de poziție:
a) sus (implicit)
b) dreapta
c) partea de jos nu este posibilă pentru 21142-25
d) stânga
a) sus (implicit)
b) dreapta
c) partea de jos nu este posibilă pentru 21142-25
d) stânga
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.