text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Masă ridicătoare
Varianta 1
cu indicator de poziție
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Materialul componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
46
H=înălțime
32
L=lungime
174,5
B1
36
B3
22
Cursă S
8
D
26
D1
23
D3
8
D4
4
D5
M4
F1 N
80
F2 N
100
H1
29
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
H6
23,7
H7
33
L1
120
L2
108
L3
36
L4
12
L5
8,5
L6
23
Mx Nm
2,5
My Nm
2,5
Mz Nm
5
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Blocuri de rulmenți, glisiere și plăci de ridicare din aluminiu.
Coloane de ghidare și ax din oțel inoxidabil.
Bucșe glisante și bare glisante din alamă.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Aluminiu anodizat.
Note
Pentru poziționarea la înălțime a tuturor tipurilor de componente și ansambluri (de exemplu, opritoare, senzori, întrerupătoare de limită, mese, camere, ansambluri întregi etc.). Calea de reglare este afișată direct în intervale de 0,1 mm la indicatorul de poziție. Prin rotirea inelului roșu de reglare în raport cu axul, valoarea afișată poate fi setată la zero sau la o altă valoare în orice poziție a glisierei.
Masa de ridicare poate fi combinată cu ușurință cu mese de poziționare, mese transversale și alte accesorii în dimensiunea corespunzătoare, pe principiul modular.
Technical Data
Joc inversat < 0,05 mm.
Joc lateral al ghidajelor: <0,02 mm.
Piuliță de ax autoblocantă pretensionată și rulment de ax.
Exactitatea afișajului 0,1 mm.
Temperature range
0 °C - +70 °C.
Drawing reference
Poziția de montaj a indicatorului de poziție:
a) sus (implicit)
b) dreapta
c) partea de jos nu este posibilă pentru 21141-25
d) stânga
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem