{"product":{"productId":"agid.32832","price":535.83,"name":"Mese de ridicare cu indicator mecanic al poziției"},"currency":"EUR"}
Material
Blocuri de rulmenți, glisiere și plăci de ridicare din aluminiu.
Coloane de ghidare și ax din oțel inoxidabil.
Bucșe glisante și bare glisante din alamă.
Indicator de poziție din plastic.
Coloane de ghidare și ax din oțel inoxidabil.
Bucșe glisante și bare glisante din alamă.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Aluminiu anodizat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Blocuri de rulmenți, glisiere și plăci de ridicare din aluminiu.
Coloane de ghidare și ax din oțel inoxidabil.
Bucșe glisante și bare glisante din alamă.
Indicator de poziție din plastic.
Coloane de ghidare și ax din oțel inoxidabil.
Bucșe glisante și bare glisante din alamă.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Aluminiu anodizat.
Note
Pentru poziționarea la înălțime a tuturor tipurilor de componente și ansambluri (de exemplu, opritoare, senzori, întrerupătoare de limită, mese, camere, ansambluri întregi etc.). Calea de reglare este afișată direct în intervale de 0,1 mm la indicatorul de poziție. Prin rotirea inelului roșu de reglare în raport cu axul, valoarea afișată poate fi setată la zero sau la o altă valoare în orice poziție a glisierei.
Masa de ridicare poate fi combinată cu ușurință cu mese de poziționare, mese transversale și alte accesorii în dimensiunea corespunzătoare, pe principiul modular.
Masa de ridicare poate fi combinată cu ușurință cu mese de poziționare, mese transversale și alte accesorii în dimensiunea corespunzătoare, pe principiul modular.
Technical Data
Joc inversat < 0,05 mm.
Joc lateral al ghidajelor: <0,02 mm.
Piuliță de ax autoblocantă pretensionată și rulment de ax.
Exactitatea afișajului 0,1 mm.
Joc lateral al ghidajelor: <0,02 mm.
Piuliță de ax autoblocantă pretensionată și rulment de ax.
Exactitatea afișajului 0,1 mm.
Temperature range
0 °C - +70 °C.
Drawing reference
Poziția de montaj a indicatorului de poziție:
a) sus (implicit)
b) dreapta
c) partea de jos nu este posibilă pentru 21141-25
d) stânga
a) sus (implicit)
b) dreapta
c) partea de jos nu este posibilă pentru 21141-25
d) stânga
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.