Masă rotundă de poziționare cu indicator de poziție electric aluminiu 21161-10-12
- Traseul de reglare este de 360° fără oprire finală
- Arbore autoblocant și întărit
- Unghiul de rotație este afișat direct pe ecranul LCD
- Nu necesită întreținere
- Principiul chesonului oferă opțiuni de combinații simple
Sales unit
815,72 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Masă rotundă de poziționare
Varianta 1
cu indicator de poziție electric
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel
D2=diametru
80
D3= distanța de găurire
60
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
D
26
D1
23
D4
15
D5
M6x9
D6
6
F1
N
500
F2
N
500
F3
N
200
H
40
H1
17,5
H2
12
H3
6
L
99
L1
31
L2
60
L3
60
M1
Nm
5
Nr. UN
UN 3091
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Corp de bază și masă rotativă din aliaj de aluminiu, anodizat.
Oțel pentru arbore, călit.
Rulmentul arborelui rulment simplu. fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Oțel pentru arbore, călit.
Rulmentul arborelui rulment simplu. fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul radial al axei rotative < 0,015 mm.
Jocul axial al axei rotative < 0,02 mm.
Precizia de repetare < 0,05°.
Auto-blocare a axului.
Jocul axial al axei rotative < 0,02 mm.
Precizia de repetare < 0,05°.
Auto-blocare a axului.
Note
Cursa de reglare este de 360 °C, fără opritor de sfârșit de cursă.
Indicatorul de poziție contorizează în sensul acelor de ceasornic în gradații de 0,1°. Unghiul de rotație este afișat direct pe ecranul LCD de dimensiuni mari. Masa rotundă se deplasează în sens invers acelor de ceasornic. Setările de resetare, de cotă în lanț și de offset pot fi realizate prin operare de la tastatură.
Durata de viață a bateriei este de 2 ani. Bateria poate fi înlocuită rapid și ușor.
Indicatorul de poziție poate fi fixat în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Raportul de transmisie:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-251 = 50:1
Dimensiunea mesei rotunde de poziționare poate fi combinată cu ușurință folosind principiul modular.
Articolul cu numărul de comandă 21160-251 poate fi tensionat axial de carcasă cu ajutorul a două pârghii de strângere reglabile și asigurat împotriva ajustării neintenționate. Cuplul de strângere M1 crește la 30 Nm atunci când pârghiile de strângere reglabile sunt strânse, cu un cuplu de strângere maxim de 2,5 Nm pentru fiecare pârghie de strângere reglabilă. Pârghiile de strângere reglabile trebuie eliberate înainte ca butonul rotativ să fie activat, în caz contrar existând riscul de deteriorare a cutiei de viteze.
Articolele 21161-10-08 și 21161-10-12 pot fi fixate pe carcasa mesei rotative cu ajutorul clemei pentru masă rotativă 21161-11 și astfel asigurate împotriva ajustării neintenționate.
Indicatorul de poziție contorizează în sensul acelor de ceasornic în gradații de 0,1°. Unghiul de rotație este afișat direct pe ecranul LCD de dimensiuni mari. Masa rotundă se deplasează în sens invers acelor de ceasornic. Setările de resetare, de cotă în lanț și de offset pot fi realizate prin operare de la tastatură.
Durata de viață a bateriei este de 2 ani. Bateria poate fi înlocuită rapid și ușor.
Indicatorul de poziție poate fi fixat în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Raportul de transmisie:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-251 = 50:1
Dimensiunea mesei rotunde de poziționare poate fi combinată cu ușurință folosind principiul modular.
Articolul cu numărul de comandă 21160-251 poate fi tensionat axial de carcasă cu ajutorul a două pârghii de strângere reglabile și asigurat împotriva ajustării neintenționate. Cuplul de strângere M1 crește la 30 Nm atunci când pârghiile de strângere reglabile sunt strânse, cu un cuplu de strângere maxim de 2,5 Nm pentru fiecare pârghie de strângere reglabilă. Pârghiile de strângere reglabile trebuie eliberate înainte ca butonul rotativ să fie activat, în caz contrar existând riscul de deteriorare a cutiei de viteze.
Articolele 21161-10-08 și 21161-10-12 pot fi fixate pe carcasa mesei rotative cu ajutorul clemei pentru masă rotativă 21161-11 și astfel asigurate împotriva ajustării neintenționate.
Drawing reference
1) Spațiul necesar pentru pârghia de strângere reglabilă
Poziția de montaj a indicatorului de poziție:
a) sus (standard)
b) dreapta
c) jos
d) stânga
Toate locașurile în conformitate cu DIN 74-Bm (D6)
Poziția de montaj a indicatorului de poziție:
a) sus (standard)
b) dreapta
c) jos
d) stânga
Toate locașurile în conformitate cu DIN 74-Bm (D6)
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.