{"product":{"productId":"agid.20757","price":722.67,"name":"Mese rotative de poziționare cu indicator electronic de poziție"},"currency":"EUR"}
Material
Corp de bază și masă rotativă din aliaj de aluminiu, anodizat.
Oțel pentru arbore, călit.
Rulmentul arborelui rulment simplu. fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Oțel pentru arbore, călit.
Rulmentul arborelui rulment simplu. fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul radial al axei rotative < 0,015 mm.
Jocul axial al axei rotative < 0,02 mm.
Precizia de repetare < 0,05°.
Auto-blocare a axului.
Jocul axial al axei rotative < 0,02 mm.
Precizia de repetare < 0,05°.
Auto-blocare a axului.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Corp de bază și masă rotativă din aliaj de aluminiu, anodizat.
Oțel pentru arbore, călit.
Rulmentul arborelui rulment simplu. fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Oțel pentru arbore, călit.
Rulmentul arborelui rulment simplu. fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul radial al axei rotative < 0,015 mm.
Jocul axial al axei rotative < 0,02 mm.
Precizia de repetare < 0,05°.
Auto-blocare a axului.
Jocul axial al axei rotative < 0,02 mm.
Precizia de repetare < 0,05°.
Auto-blocare a axului.
Note
Cursa de reglare este de 360 de grade Celsius, fără dispozitiv final de oprire.
Indicatorul de poziție contorizează în sensul acelor de ceasornic în pași de 0,1 grade Celsius. Unghiul de rotație este afișat direct pe ecranul LCD de dimensiuni mari. Masa rotativă se deplasează în sens invers acelor de ceasornic. Setările de resetare, dimensiune incrementală și compensare sunt posibile folosind tastatura.
Durata de viață a bateriei este de 2 ani. Bateria poate fi înlocuită rapid și ușor.
Poziția de instalare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Raportul de transmisie:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-25 = 50:1
Dimensiunea mesei rotative de poziționare poate fi combinată cu ușurință folosind principiul modular.
Indicatorul de poziție contorizează în sensul acelor de ceasornic în pași de 0,1 grade Celsius. Unghiul de rotație este afișat direct pe ecranul LCD de dimensiuni mari. Masa rotativă se deplasează în sens invers acelor de ceasornic. Setările de resetare, dimensiune incrementală și compensare sunt posibile folosind tastatura.
Durata de viață a bateriei este de 2 ani. Bateria poate fi înlocuită rapid și ușor.
Poziția de instalare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții cu ajutorul unui șurub.
Raportul de transmisie:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-25 = 50:1
Dimensiunea mesei rotative de poziționare poate fi combinată cu ușurință folosind principiul modular.
Drawing reference
Poziția de instalare a indicatorului de poziție:
a) sus (implicit)
b) dreapta
c) jos
d) stânga
Toate contorizatoarele conform din 74-Bm (D6)
a) sus (implicit)
b) dreapta
c) jos
d) stânga
Toate contorizatoarele conform din 74-Bm (D6)
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.