Masă ridicătoare aluminiu 21140-08
- Pentru poziționarea la înălțime a componentelor și ansamblurilor
- Înălțimea mesei de ridicare reglabilă manual prin rotirea capului cântarului
- Forță de ridicare de până la 700 N
- Principiul chesonului oferă opțiuni de combinații simple
- Auto-blocare a arborelui
Unitatea de vânzare
368,13 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Masă ridicătoare
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
46
H=înălțime
32
L=lungime
148,5
B1
36
Cursă
S
8
D
26
D1
23
D3
8
D4
M4
D5
4
F1
N
80
F2
N
100
H1
29
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
L1
120
L2
108
L3
36
L4
12
L5
8,5
Mx
Nm
2,5
My
Nm
2,5
Mz
Nm
5
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Masă de ridicare, blocuri de rulmenți și buton pentru cântare din aliaj de aluminiu anodizat. Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite. Ax din oțel inoxidabil, filet rulat. Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Version
Jocul invers al ghidajului mai mic de 0,05 mm. Ax cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Pentru poziționarea la înălțime a tuturor tipurilor de componente și ansambluri (de exemplu, opritoare, senzori, întrerupătoare de limită, mese, camere, ansambluri întregi etc.). Înălțimea mesei de ridicare poate fi reglată manual prin rotirea butonului scării. Un semn de gradare de pe butonul scării corespunde mișcării cursei de 0,1 mm.
Masa de ridicare poate fi combinată cu ușurință în dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Masa de ridicare poate fi combinată cu ușurință în dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.