{"product":{"productId":"agid.4628","price":344.51,"name":"Mesele de ridicare"},"currency":"EUR"}
Material
Masă de ridicare, blocuri de rulmenți și buton pentru cântare din aliaj de aluminiu anodizat. Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite. Ax din oțel inoxidabil, filet rulat. Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Version
Jocul invers al ghidajului mai mic de 0,05 mm. Ax cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Masă de ridicare, blocuri de rulmenți și buton pentru cântare din aliaj de aluminiu anodizat. Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite. Ax din oțel inoxidabil, filet rulat. Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Version
Jocul invers al ghidajului mai mic de 0,05 mm. Ax cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Pentru poziționarea la înălțime a tuturor tipurilor de componente și ansambluri (de exemplu, opritoare, senzori, întrerupătoare de limită, mese, camere, ansambluri întregi etc.). Înălțimea mesei de ridicare poate fi reglată manual prin rotirea butonului scării. Un semn de gradare de pe butonul scării corespunde mișcării cursei de 0,1 mm.
Masa de ridicare poate fi combinată cu ușurință în dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Masa de ridicare poate fi combinată cu ușurință în dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.