text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Masă ridicătoare
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
75
H=înălțime
38
L=lungime
209
B1
60
Cursă S
12
D
26
D1
23
D3
12
D4
M6
D5
6
F1 N
150
F2 N
200
H1
36
H2
28,5
H3
27
H4
15,5
H5
7
L1
180
L2
165
L3
60
L4
15
L5
11
Mx Nm
10
My Nm
10
Mz Nm
20
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Masă de ridicare, blocuri de rulmenți și buton pentru cântare din aliaj de aluminiu anodizat. Coloane de ghidare din oțel inoxidabil, șlefuite. Ax din oțel inoxidabil, filet rulat. Rulment alunecat de ghidare, fără întreținere.
Version
Jocul invers al ghidajului mai mic de 0,05 mm. Ax cu autoblocare, cu posibilitatea de fixare suplimentară.
Note
Pentru poziționarea la înălțime a tuturor tipurilor de componente și ansambluri (de exemplu, opritoare, senzori, întrerupătoare de limită, mese, camere, ansambluri întregi etc.). Înălțimea mesei de ridicare poate fi reglată manual prin rotirea butonului scării. Un semn de gradare de pe butonul scării corespunde mișcării cursei de 0,1 mm.

Masa de ridicare poate fi combinată cu ușurință în dimensiunea sa, folosind principiul modular.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem