{"product":{"productId":"agid.4634","price":356.09,"name":"Mesele rotative de poziționare"},"currency":"EUR"}
Material
Corp de bază și masă rotativă din aliaj de aluminiu, anodizat.
Oțel pentru arbore, călit.
Rulmentul arborelui rulment simplu. fără întreținere.
Oțel pentru arbore, călit.
Rulmentul arborelui rulment simplu. fără întreținere.
Version
Jocul radial al axei rotative < 0,015 mm.
Jocul axial al axei rotative < 0,02 mm.
Precizia de repetare < 0,05°.
Auto-blocare a axului.
Jocul axial al axei rotative < 0,02 mm.
Precizia de repetare < 0,05°.
Auto-blocare a axului.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Corp de bază și masă rotativă din aliaj de aluminiu, anodizat.
Oțel pentru arbore, călit.
Rulmentul arborelui rulment simplu. fără întreținere.
Oțel pentru arbore, călit.
Rulmentul arborelui rulment simplu. fără întreținere.
Version
Jocul radial al axei rotative < 0,015 mm.
Jocul axial al axei rotative < 0,02 mm.
Precizia de repetare < 0,05°.
Auto-blocare a axului.
Jocul axial al axei rotative < 0,02 mm.
Precizia de repetare < 0,05°.
Auto-blocare a axului.
Note
Cursa de reglare este de 360 de grade Celsius, fără dispozitiv final de oprire.
Diviziunea scalei este de 10 grade Celsius.
Raportul de transmisie:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-25 = 50:1
Dimensiunea mesei rotative de poziționare poate fi combinată cu ușurință folosind principiul modular.
Diviziunea scalei este de 10 grade Celsius.
Raportul de transmisie:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-25 = 50:1
Dimensiunea mesei rotative de poziționare poate fi combinată cu ușurință folosind principiul modular.
Drawing reference
Toate adânciturile conform DIN 74-Bm (D6)
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.