text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corp de bază din aluminiu.
Version
Aluminiu anodizat.
Note
Plăcile adaptoare pentru sisteme de poziționare pot fi utilizate pentru conectarea unor sisteme de poziționare de diferite dimensiuni.

Exemplu:
Mesele de poziționare scurte 21100-04 pot fi combinate cu mese de poziționare scurte 21100-08.
Mesele rotative de poziționare 21160-12 pot fi combinate cu mese rotative de poziționare cu acționare electrică coaxială 21085-120.
Mesele de poziționare lungi 21120-25 pot fi combinate cu mese de poziționare lungi 21120-08.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem