text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Masă rotundă de poziționare
Varianta 2
cu indicator de poziție
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
oțel
D
26
D1
23
D2
54
D3
36
D4
10
D5
M4x6
D6
4
F1 N
500
F2 N
500
F3 N
200
H
30
H1
14
H2
9
H3
6
L
80
L1
17
L2
29
L3
36
M1 Nm
3
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Corp de bază și masă rotativă din aliaj de aluminiu, anodizat.
Oțel pentru arbore, călit.
Rulmentul arborelui rulment simplu. fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul radial al axei rotative < 0,015 mm.
Jocul axial al axei rotative < 0,02 mm.
Precizia de repetare < 0,05°.
Auto-blocare a axului.
Note
Cursa de reglare este de 360 de grade Celsius, fără dispozitiv final de oprire.
Indicatorul de poziție contorizează în sensul acelor de ceasornic în pași de 0,1 grade Celsius de la 0,0 grade Celsius la 9,9 grade Celsius. Masa rotativă se deplasează în sens invers acelor de ceasornic. O scală de pe circumferința mesei rotative indică pași de 10 grade Celsius.
Poziția de instalare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții prin îndepărtarea mânerului rotativ și apoi prin slăbirea a două șuruburi cu cap transversal.

Raportul de transmisie:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1

Dimensiunea mesei rotative de poziționare poate fi combinată cu ușurință folosind principiul modular.
Drawing reference
Poziția de instalare a indicatorului de poziție:
a) sus (implicit)
b) dreapta
c) jos
d) stânga

Toate contorizatoarele conform din 74-Bm (D6)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought