text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corp de bază și masă rotativă din aliaj de aluminiu, anodizat.
Oțel pentru arbore, călit.
Rulmentul arborelui rulment simplu. fără întreținere.
Indicator de poziție din plastic.
Version
Jocul radial al axei rotative < 0,015 mm.
Jocul axial al axei rotative < 0,02 mm.
Precizia de repetare < 0,05°.
Auto-blocare a axului.
Note
Cursa de reglare este de 360 de grade Celsius, fără dispozitiv final de oprire.
Indicatorul de poziție contorizează în sensul acelor de ceasornic în pași de 0,1 grade Celsius de la 0,0 grade Celsius la 9,9 grade Celsius. Masa rotativă se deplasează în sens invers acelor de ceasornic. O scală de pe circumferința mesei rotative indică pași de 10 grade Celsius.
Poziția de instalare a indicatorului de poziție poate fi fixată în 4 poziții prin îndepărtarea mânerului rotativ și apoi prin slăbirea a două șuruburi cu cap transversal.

Raportul de transmisie:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1

Dimensiunea mesei rotative de poziționare poate fi combinată cu ușurință folosind principiul modular.
Drawing reference
Poziția de instalare a indicatorului de poziție:
a) sus (implicit)
b) dreapta
c) jos
d) stânga

Toate contorizatoarele conform din 74-Bm (D6)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem