{"product":{"productId":"agid.4831","price":6.07,"name":"Cântare din aluminiu autoadezive sau cu găuri"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminiu.
Version
negru anodizat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Cântare din aluminiu, autoadezive sau cu găuri
de la
14,92 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Nonius și marcaje zero din aluminiu, autoadezive sau cu găuri
de la
6,07 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Aluminiu.
Version
negru anodizat.
Note
Etaloane din aluminiu cu design rigid cu suport autoadeziv sau cu orificii. Secțiune transversală 15 x 2 mm.
Poate fi citit fără strălucire datorită suprafeței anodizate negru și scalării cu contrast ridicat. Scalarea este gravată cu laser în profunzime.
Poate fi citit fără strălucire datorită suprafeței anodizate negru și scalării cu contrast ridicat. Scalarea este gravată cu laser în profunzime.
On request
– Punct zero dreapta/jos sau în mijloc
– Scalare în partea de sus/dreapta sau pe ambele părți
– alte lungimi
– Scalare în partea de sus/dreapta sau pe ambele părți
– alte lungimi