text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material

Stainless steel 1.4310.

Version
lucioasă.
Note
Etaloane din oțel inoxidabil cu design rigid, cu suport autoadeziv. Secțiune transversală 15 x 1 mm.

Suprafață mată și negru profund, scalare cu contrast ridicat. Scalarea este gravată cu laser în profunzime.
On request
– Punct zero dreapta/jos sau în mijloc
– Scalare în partea de sus/dreapta sau pe ambele părți
– alte lungimi

Descoperiți gama de produse norelem