Worm steel case-hardened 22500-351002
- Potrivit pentru funcționare continuă la turații mari și cupluri mari
- Unghi de acțiune 15 grade
- Pentru producția de angrenaje cu melc cu un unghi al arborelui de 90°
- Melc întărit și șlefuit
- gata de instalare
Unitatea de vânzare
49,43 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Melc
Tip de produs
de dreapta
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
D1 = diametrul cercului axial
26,2
Cuplu de ieșire T2
(Nm)
ulei mineral
8,2
Cuplu de ieșire T2
(Nm)
ulei sintetic
10,2
Cuplu de ieșire T2
(Nm)
vaselină minerală
6,6
D3
29,2
Modul
1,5
UNSPSC Code
31161603
Unghi de înclinare
31° 01
Z1
9
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
Melc din oțel.
Roată elicoidală CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Roată elicoidală CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Version
Melc orientat spre dreapta sus, întărit HV 620 – 700, flancuri și orificiu șlefuite.
Note for ordering
Roțile/sârmele pot fi combinate numai într-un set de angrenaje cu șuruburi fără sfârșit cu aceeași distanță între centre și același raport de transmisie.
Note
A worm gear set consists of a worm screw and the worm wheel. Suitable for constructing worm gears with an axis angle of 90°. With a worm gear drive, very high slow ratios can be realised with just one stage.
The toothing has a K flank form. The engagement angle is 15°. The worm gear sets are pre-drilled.
The specified output torques T2 are permissible output torques on the worm wheel. These apply for an input speed of 2,800 rpm for the worm screw.
Worm gear set 22500-351002 / 22500-352002 is only available with polished (smoothed) worm profile, engagement angle 20° and wheel with helical gearing.
The toothing has a K flank form. The engagement angle is 15°. The worm gear sets are pre-drilled.
The specified output torques T2 are permissible output torques on the worm wheel. These apply for an input speed of 2,800 rpm for the worm screw.
Worm gear set 22500-351002 / 22500-352002 is only available with polished (smoothed) worm profile, engagement angle 20° and wheel with helical gearing.
Drawing reference
1) ground
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.