text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Margine în melc
Tip de produs
de dreapta
Materialul corpului de bază
alamă
A=distanța centrului
50
D2 = diametrul cercului axial
68
Cuplu de ieșire T2 (Nm) ulei mineral
93,8
Cuplu de ieșire T2 (Nm) ulei sintetic
117,3
Cuplu de ieșire T2 (Nm) vaselină minerală
78,2
D4
77
Modul
3,5
Raport de transmisie
19:1
UNSPSC Code
31161604
Unghi de înclinare
6° 17
Z2
19
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
Melc din oțel.
Roată elicoidală CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Version
Melc orientat spre dreapta sus, întărit HV 620 – 700, flancuri și orificiu șlefuite.
Note for ordering
Roțile/sârmele pot fi combinate numai într-un set de angrenaje cu șuruburi fără sfârșit cu aceeași distanță între centre și același raport de transmisie.
Note
Un set de angrenaje melcate constă dintr-un angrenaj melcat și un angrenaj melcat. Potrivit pentru producția de angrenaje melcate cu un unghi al axei de 90 de grade. Cu un angrenaj melcat, rapoartele foarte mari pot fi atinse lent cu un singur pas.

Dantura are forma flancului K. Unghiul de cuplare este de 15°. Seturile de angrenaje melcate sunt complet găurite.

Cuplurile de ieșire specificate T2 sunt cupluri de ieșire permise pe roata melcată. Acestea se aplică la o viteză de intrare de 2800 rpm pe șurub.

Setul de angrenaj melcat 22500-351002/22500-352002 este disponibil doar cu profil lustruit (netezit), unghi de înfășurare de 20° și roată cu angrenaj cu dinți de șurub.

Drawing reference
1) șlefuit
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought