text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Margine în melc
Tip de produs
de dreapta
Materialul corpului de bază
alamă
A=distanța centrului
65
D2 = diametrul cercului axial
98
Cuplu de ieșire T2 (Nm) ulei mineral
230
Cuplu de ieșire T2 (Nm) ulei sintetic
288
Cuplu de ieșire T2 (Nm) vaselină minerală
192
D4
108
Modul
3,5
Raport de transmisie
28:1
UNSPSC Code
31161604
Unghi de înclinare
6° 17
Z2
28
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
Worm screw steel.
Worm wheel CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Version
Worm screw with right-hand pitch, case-hardened HV 620 – 700, flanks and hole ground.
Note for ordering
Wheels/screws can only be combined to form a worm gear if they have the same centre distance and transmission ratio.
Note
A worm gear set consists of a worm screw and the worm wheel. Suitable for constructing worm gears with an axis angle of 90°. With a worm gear drive, very high slow ratios can be realised with just one stage.

The toothing has a K flank form. The engagement angle is 15°. The worm gear sets are pre-drilled.

The specified output torques T2 are permissible output torques on the worm wheel. These apply for an input speed of 2,800 rpm for the worm screw.

Worm gear set 22500-351002 / 22500-352002 is only available with polished (smoothed) worm profile, engagement angle 20° and wheel with helical gearing.

Drawing reference
1) ground
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem