text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată conică
Varianta 1
drept
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
L=lățime
16
N=număr de dinți
30
A
26
B
6,4
D
31,4
D1
30
D2
20,3
D3
5
L1
8
Modul
1
Raport de transmisie
1:1
UNSPSC Code
31161602
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
Oțel 1.0503 (C45).
Version
Dinți măcinați, dinți drepți.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Unghi osie = 90°.
Note for ordering
Roțile dințate conice sunt furnizate pe bucăți. Pentru a obține o pereche de roți dințate conice, vă rugăm să comandați și roata dințată opusă corespunzătoare specificată.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought