Roată conică drept oțel lucios 22430-025110026
- Unghiul axei 90°
- Utilizate pentru transmiterea cuplului unghiular în ingineria mecanică și a instalațiilor
Unitatea de vânzare
46,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată conică
Varianta 1
drept
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
L=lățime
33,2
N=număr de dinți
26
A
54
B
15
D
68,5
D1
65
D2
45,3
D3
15
L1
16
Modul
2,5
Raport de transmisie
1:1
UNSPSC Code
31161602
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
Oțel 1.0503 (C45).
Version
Dinți măcinați, dinți drepți.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Unghi osie = 90°.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Unghi osie = 90°.
Note for ordering
Roțile dințate conice sunt furnizate pe bucăți. Pentru a obține o pereche de roți dințate conice, vă rugăm să comandați și roata dințată opusă corespunzătoare specificată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.