Roată dinţată cilindrică drept oțel inoxidabil lucios 22400-20-1115170040
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, tehnologie de transport, robotică
- Rezistent la coroziune
Unitatea de vânzare
59,73 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată dinţată cilindrică
Varianta 1
drept
Formă
A
Tipul de formă
cu butuc
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
17
D1 = diametrul cercului axial
60
N=număr de dinți
40
D
63
D2
max.
12
D3
40
L
30
Modul
1,5
UNSPSC Code
31161601
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
Oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Dinți măcinați, dinți drepți.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Note
Angrenajele cilindrice au o gaură de centrare sau sunt preperforate (acest lucru poate varia în funcție de procesul de fabricație). Din acest motiv, dimensiunea D2 max. indicată în tabel reprezintă valoarea maximă a alezajului cu care sunt livrate roțile dințate cilindrice. Această gaură preperforată/gaură de centrare poate fi realizată de către client cu un orificiu de reglaj, un orificiu de reglaj cu canelură sau un orificiu filetat.
Pentru a obține o concentricitate exactă între dantură și alezaj, vă recomandăm să rotiți gaura preperforată la diametrul corespunzător. Opțional, clientul poate folosi și bucșe în vederea reducerii diametrului.
Pentru a obține o concentricitate exactă între dantură și alezaj, vă recomandăm să rotiți gaura preperforată la diametrul corespunzător. Opțional, clientul poate folosi și bucșe în vederea reducerii diametrului.
Drawing reference
Forma A: cu butuc
Forma B: fără butuc
Forma B: fără butuc
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.