text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată dinţată cilindrică
Varianta 1
drept
Varianta 2
fără butuc
Formă
B
Tipul de formă
fără butuc
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
17
D1 = diametrul cercului axial
120
N=număr de dinți
80
D
123
D2 max.
20
Modul
1,5
UNSPSC Code
31161601
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
Oțel 1.0503 (C45).
Version
Dinți măcinați, dinți drepți.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Note
Angrenajele cilindrice au o gaură de centrare sau sunt preperforate (acest lucru poate varia în funcție de procesul de fabricație). Din acest motiv, dimensiunea D2 max. indicată în tabel reprezintă valoarea maximă a alezajului cu care sunt livrate roțile dințate cilindrice. Această gaură preperforată/gaură de centrare poate fi realizată de către client cu un orificiu de reglaj, un orificiu de reglaj cu canelură sau un orificiu filetat.
Pentru a obține o concentricitate exactă între dantură și alezaj, vă recomandăm să rotiți gaura preperforată la diametrul corespunzător. Opțional, clientul poate folosi și bucșe în vederea reducerii diametrului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem