Roată dinţată cilindrică drept oțel lucios 22400-0125250024
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, tehnologie de transport, robotică
- Orificiul poate fi prelucrat ulterior
Unitatea de vânzare
23,59 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată dinţată cilindrică
Varianta 1
drept
Varianta 2
cu butuc
Formă
A
Tipul de formă
cu butuc
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
25
D1 = diametrul cercului axial
60
N=număr de dinți
24
D
65
D2
max.
14
D3
45
L
45
Modul
2,5
UNSPSC Code
31161601
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
Oțel 1.0503 (C45).
Version
Dinți măcinați, dinți drepți.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Note
Angrenajele cilindrice au o gaură de centrare sau sunt preperforate (acest lucru poate varia în funcție de procesul de fabricație). Din acest motiv, dimensiunea D2 max. indicată în tabel reprezintă valoarea maximă a alezajului cu care sunt livrate roțile dințate cilindrice. Această gaură preperforată/gaură de centrare poate fi realizată de către client cu un orificiu de reglaj, un orificiu de reglaj cu canelură sau un orificiu filetat.
Pentru a obține o concentricitate exactă între dantură și alezaj, vă recomandăm să rotiți gaura preperforată la diametrul corespunzător. Opțional, clientul poate folosi și bucșe în vederea reducerii diametrului.
Pentru a obține o concentricitate exactă între dantură și alezaj, vă recomandăm să rotiți gaura preperforată la diametrul corespunzător. Opțional, clientul poate folosi și bucșe în vederea reducerii diametrului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.