Roată dinţată cilindrică drept oțel caz călit, gol 22401-0130300012
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, tehnologie de transport, robotică
- Orificiul poate fi prelucrat ulterior
- Angrenaj călit inductiv
Unitatea de vânzare
22,80 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată dinţată cilindrică
Varianta 1
drept
Formă
A
Tipul de formă
cu butuc
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
caz călit, gol
B=lățime
30
D1 = diametrul cercului axial
36
N=număr de dinți
12
D
42
D2
max.
12
D3
27
L
50
Modul
3
UNSPSC Code
31161601
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
Oțel 1.0503 (C45).
Version
Dinți măcinați, dinți drepți.
Angrenaj întărit inductiv la 50 +4 HRC.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Angrenaj întărit inductiv la 50 +4 HRC.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Note
Calitatea dinților se modifică prin călire la cca. 10-11.
Roțile dințate frontale au un orificiu de centrare respectiv sunt pregăurite.
Pentru a obține o concentricitate exactă între dantură și alezaj, vă recomandăm să rotiți gaura preperforată la diametrul corespunzător.
Roțile dințate frontale au un orificiu de centrare respectiv sunt pregăurite.
Pentru a obține o concentricitate exactă între dantură și alezaj, vă recomandăm să rotiți gaura preperforată la diametrul corespunzător.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.