Roată dinţată cilindrică drept oțel lucios 22400-0140400016
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, tehnologie de transport, robotică
Sales unit
43,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Roată dinţată cilindrică
Varianta 1
drept
Formă
A
Tipul de formă
cu butuc
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
40
D1 = diametrul cercului axial
64
N=număr de dinți
16
D
72
D2
max.
16
D3
50
L
60
Modul
4
UNSPSC Code
31161601
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
Description
Material
Oțel 1.0503 (C45).
Version
Dinți măcinați, dinți drepți.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Note
Angrenajele cilindrice au o gaură de centrare sau sunt preperforate (acest lucru poate varia în funcție de procesul de fabricație). Din acest motiv, dimensiunea D2 max. indicată în tabel reprezintă valoarea maximă a alezajului cu care sunt livrate roțile dințate cilindrice. Această gaură preperforată/gaură de centrare poate fi realizată de către client cu un orificiu de reglaj, un orificiu de reglaj cu canelură sau un orificiu filetat.
Pentru a obține o concentricitate exactă între dantură și alezaj, vă recomandăm să rotiți gaura preperforată la diametrul corespunzător. Opțional, clientul poate folosi și bucșe în vederea reducerii diametrului.
Pentru a obține o concentricitate exactă între dantură și alezaj, vă recomandăm să rotiți gaura preperforată la diametrul corespunzător. Opțional, clientul poate folosi și bucșe în vederea reducerii diametrului.
Drawing reference
Forma A: cu butuc
Forma B: fără butuc
Forma B: fără butuc
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.