text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată dinţată cilindrică
Varianta 1
drept
Formă
A
Tipul de formă
cu butuc
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
caz călit, gol
B=lățime
60
D1 = diametrul cercului axial
144
N=număr de dinți
24
D
156
D2 max.
25
D3
110
L
80
Modul
6
UNSPSC Code
31161601
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
Oțel 1.0503 (C45).
Version
Dinți măcinați, dinți drepți.
Angrenaj întărit inductiv la 50 +4 HRC.
Unghi de acțiune 20°, gol.
Note
Calitatea dinților se modifică prin călire la cca. 10-11.
Roțile dințate frontale au un orificiu de centrare respectiv sunt pregăurite.
Pentru a obține o concentricitate exactă între dantură și alezaj, vă recomandăm să rotiți gaura preperforată la diametrul corespunzător.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought