Roată dinţată cilindrică drept poliacetal 22402-1150090
- Duritate ridicată
- Coeficient de frecare redus
- Durată lungă de viață
- Siguranță ridicată împotriva ruperii dinților
Unitatea de vânzare
8,84 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată dinţată cilindrică
Varianta 1
drept
Varianta 2
cu butuc
Materialul
corpului de bază
poliacetal
B=lățime
12
D1 = diametrul cercului axial
135
D2 = Orificiu de fixare
14
N=număr de dinți
90
B1
5
D
138
D3
30
D4
116
L
23
Modul
1,5
UNSPSC Code
31161601
cuplu
max.
Ncm
381,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Poliacetal (POM) sau policetonă (PK).
Version
Injectat, dinți drepți. Unghiul de presiune 20°. Alezaj prelucrat prin așchiere.
Alb poliacetal.
Polyketone de culoare fildeș.
Alb poliacetal.
Polyketone de culoare fildeș.
Note
Poliacetal: Material standard cu duritate ridicată și coeficient de frecare scăzut.
Policetonă: Material cu o durată de viață semnificativ mai lungă, o transmisie de putere mai mare și o protecție mai mare împotriva ruperii dinților datorită rezistenței sale excepțional de ridicate la abraziune și proprietăților tribologice foarte bune.
Poate fi utilizat sub apă și în alte medii.
Angrenajele turnate prin injecție pot avea cavități în interior din cauza procesului de fabricație. Acestea pot deveni vizibile la găurire sau canelare. Acest lucru nu afectează funcția.
Policetonă: Material cu o durată de viață semnificativ mai lungă, o transmisie de putere mai mare și o protecție mai mare împotriva ruperii dinților datorită rezistenței sale excepțional de ridicate la abraziune și proprietăților tribologice foarte bune.
Poate fi utilizat sub apă și în alte medii.
Angrenajele turnate prin injecție pot avea cavități în interior din cauza procesului de fabricație. Acestea pot deveni vizibile la găurire sau canelare. Acest lucru nu afectează funcția.
Temperature range
între -40 °C și +140 °C (având în vedere înălțimea și durata solicitării).
Attention
Cuplurile specificate în tabelele de dimensiuni se referă exclusiv la dantură, nici diametrul arborelui, nici dimensiunea penei de ajustare etc. sunt luate în considerare aici. Calculele capacității portante se bazează pe principiile capacității portante a flancurilor dinților, precum și ale tensiunii bazei dintelui. Capacitatea portantă respectivă a unei roți dințate depinde de numeroși factori, astfel încât valorile specificate reprezintă valori orientative care ar trebui să ușureze alegerea. Datele privind cuplul se referă la un dinte. În legătură cu diametrul cercului de divizare, împerecherea roților dințate etc. rezultă acoperirea care este indispensabilă pentru determinarea cuplului transmisibil. În cel mai simplu caz al danturii drepte, în practică este obișnuit un grad de acoperire de 1,1 până la 1,25. Pentru a mări acoperirea se utilizează numere mari de dinți cu module mici. O acoperire bună a profilului poate reduce daune, precum, de exemplu, corodarea.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.