text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cremalieră
Varianta 1
drept
Materialul corpului de bază
poliacetal
B=lățime
10
H=înălțime
11
L=lungime
250
H1
9,75
H2
8,3
Modul
1,25
UNSPSC Code
31161605
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Poliacetal (POM) sau policetonă (PK).
Version
Injectat, dinți drepți. Unghiul de presiune 20°.
Alb poliacetal.
Polyketone de culoare fildeș.
Note
Poliacetal: Material standard cu duritate ridicată și coeficient de frecare scăzut.
Policetonă: Material cu o durată de viață semnificativ mai lungă, o transmisie de putere mai mare și o protecție mai mare împotriva ruperii dinților datorită rezistenței sale excepțional de ridicate la abraziune și proprietăților tribologice foarte bune.

Poate fi utilizat sub apă și în alte medii.

Din cauza materialului, cremalierele din plastic nu sunt îndreptate.

L= lungime nominală 250 mm. Lungimea reală este aproximativ un multiplu întreg al pasului.
Temperature range
între -40 °C și +140 °C (având în vedere înălțimea și durata solicitării).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem